AST LC ST-AS
品番:101182561
アーカイブ

製品詳細
- AS-i接続, 取り付けコネクタ M12, 4芯
- 注意:納入不可
- 入力モジュールは、ライトカーテン・ライトグリッドへのPNP出力を監視します。
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ASインターフェースLED・状況表示
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AST LC ST-AS
部品番号(注文番号)101182561
EAN(欧州部品番号)4030661317649
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001599
ETIM番号、バージョン6.0EC001599
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
コネクター(電気)AS-i connection: connector plug M12, 4-pole
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
応答時間、最大20ms
総重量185g
一般データ - 仕様
短絡監視Yes
一体型システム診断、状態 Yes
既配線ケーブルの数2
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値1.74 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ - 寸法
センサーの直径28mm
センサーの高さ86.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電流50mA
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-0.B.F.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0 ~ P3No function
AS-i パラメータービット、P3Authorised operation canal 1 + 2
注記 (AS-i パラメータービット)Set the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED green: Supply voltage(2) LED red: Communication error(3) LED yellow: Enabling status OSSD 1/2
ピン配列
接続ST1 male connector / power supply for Safety light grids and curtains
ピン 124 VDC
ピン 2n.c.
ピン 3GND
ピン 4n.c.
ピン 5FE (functional earth connection)
接続ST2 female connector / Safety light grids and curtains
ピン 1+ 24 VDC
ピン 2OSSD 1
ピン 3GND
ピン 4OSSD 2
ピン 5FE (functional earth connection)
回路例
注記 (配線図)The emitter module has to be wired up separately Please observe the corresponding SLC/SLG documentation (test signal).The Opto-Tube is directly connected to the receiver module (ST2). The receiver module is supplied with 24 V DC via the connector (ST1).The Opto-Tube itself is connected via the M12 connector (ST) to the AS-i network. Before hand the module has to be programmed with an individual address (1 - 31).The wiring diagram shows an active optoelectronic device (AOPD) (type SLC/SLG 420) with a safety input module AST LC ST-AS (Opto-Tube) connected to the AS-i Safety at Work system.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/03 18:48