AST02 ST-AS6
品番:101176296
アーカイブ

製品詳細
- M12コネクタ付き入力モジュール
- NC/NC接点組合せのセンサー用
- AS-i接続, コネクターM12, 6芯
- センサ接続, 接続ケーブル 2 m
- 磁気供給 24 VDC (Aux)
- ASインターフェース出力によるソレノイド制御
- 注意:納入不可
- 機械接点に対する2個の安全な入力に対する入力モジュール
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ASインターフェースLED・状況表示
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AST02 ST-AS6
部品番号(注文番号)101176296
EAN(欧州部品番号)4030661308777
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001599
ETIM番号、バージョン6.0EC001599
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
コネクター(電気)AS-i connection: connector plug M12, 4-poleSensor connection: pre-wired cable 6-pole
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量115g
一般データ - 仕様
短絡監視Yes
一体型システム診断、状態 Yes
NC用入力の数2
既配線ケーブルの数1
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値2.04 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続1 NC 接点 / 1 NC 接点
ケーブルワイヤーの数6
ワイヤー断面積0.23mm²
ワイヤー断面積23AWG
機械的データ - 寸法
センサーの直径28mm
センサーの高さ86.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電流50mA
消費電流、最大500mA
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-7.B.F.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0Solenoid control
AS-i 出力、DO 1No Function
AS-i 出力、DO 2No Function
AS-i 出力、DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0 ~ P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED green: Supply voltage(2) LED red: Communication error(3) LED yellow : Enabling status
ピン配列
接続AS-i connection
ピン 1AS-i +
ピン 2(Aux -)
ピン 3AS-Interface -
ピン 4(Aux +)
接続Sensor connection
ピン 1Brown - Opener (NC)
ピン 2Blue - Opener (NC)
ピン 3White - Opener (NC)
ピン 4Black - Opener (NC)
ピン 5Red - Magnet (+) AUS
ピン 6Grey - Solenoid GND
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 18:46