AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
品番:101170941
アーカイブ

製品詳細
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース カバー側
- 金属製エンクロージャ
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 建設エレベータ用
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
部品番号(注文番号)101170941
EAN(欧州部品番号)4030661298214
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
注記 (オーダーデータ)Note: Actuators must be ordered separately.
一般データ
規格BG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
作動原理電気機械式
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
ラッチボルトの材質亜鉛メッキされた金属 / アルミニウム
総重量940g
一般データ - 仕様
手動解除Yes
フェールセーフロックシステム (Y/N) Yes
安全機能Yes
補助接点数2
ドアリーフの数1
安全接点数2
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜強度3,500N
強制開離距離5mm
強制開離力、最小15N
作動速度, 最大0.2m/s
取り付け内部取り付け穴
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
幅130mm
高さ100mm
深さ7.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +50 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
定格制御電圧24VAC
定格制御電圧24VDC
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNC 接点、NO 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
Note
注記 (手動解除)using triangular key cover-side
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/09 04:31