AV15LHE4X35U
品番:101087534
アーカイブ

製品詳細
- 左仕様
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 人用エレベータでの使用が許可
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
注文データ
製品タイプの説明AV15LHE4X35U
部品番号(注文番号)101087534
EAN(欧州部品番号)4030661014265
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCTÜV
一般データ
規格EN 81-20EN 81-50
筐体材質軽金属ダイキャスト
ラッチボルトの材質真鍮
総重量1,030g
一般データ - 仕様
手動解除Yes
フェールセーフロックシステム (Y/N) Yes
安全機能Yes
補助接点数1
ドアリーフの数1
NC接点の数1
安全接点数1
機械的データ
ロック解除回転式ラッチ解除
動作エレメントローラレバー H65
オリエンテーション/アライメント左側モデル
取り付け背面に9 x 11 mmのスロット穴2つ
永久磁石Ceramic oxide magnets with high coercive field strength
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小1 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
機械的データ - 寸法
幅165mm
高さ80mm
深さ36mm
ラッチボルトの直径18mm
ラッチボルトのX寸法35mm
注記 (ラッチボルトのX寸法)The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of t
間隔148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
環境条件
保護等級IPIP20
使用周囲温度-15 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
定格動作電圧230VAC
定格動作電圧200VDC
動作電流2,000mA
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridgeswith double break
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
スイッチ素子NC接点
Note
注記 (一般)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
注記 (手動解除)For manual release using M5 triangular key, available as accessory
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/09 16:45