AWS21.1SW
品番:101031716
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 用語可塑性指揮制御装置
- モジュラーシステム 接点およびライト端子エレメント
- 人間工学に基づいた設計
注文データ
製品タイプの説明AWS21.1SW
部品番号(注文番号)101031716
EAN(欧州部品番号)4030661606378
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
ロータリーボタンの材質樹脂
フロントリングの色黒
ハンドルの色黒
総重量16g
一般データ - 仕様
一体型スナップアクション機構Yes
調査可能 Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数2
機械的データ
ラッチング ポジション右
機械寿命, 最小100,000操作
スイッチ 角度45°
スイッチ 角度, 右45°
作動ストローク4mm
作動力, 約0.6N
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
高さ25.8mm
フロントリングの直径29mm
ハンドルの長さ38.9mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +60 °C
耐衝撃50 g
電気的データ
最大スイッチング周波数2,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 07:58