AY 03
品番:101057573

注文データ
製品タイプの説明AY 03
部品番号(注文番号)101057573
EAN(欧州部品番号)4030661027418
eCl@ss番号、バージョン12.023-05-17-05
eCl@ss番号、バージョン11.023-05-17-05
eCl@ss番号、バージョン9.023-05-17-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002939
ETIM番号、バージョン6.0EC002939
一般データ
総重量323g
機械的データ - 寸法
幅70mm
深さ102mm
キャスターの幅12mm
キャスターの直径36mm
レバーの長さ65mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 15:36