AZ 05 B-1684 コンタクトブリッジ
品番:101089535
アーカイブ
注文データ
製品タイプの説明AZ 05 B-1684 コンタクトブリッジ
部品番号(注文番号)101089535
EAN(欧州部品番号)4030661029955
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-05
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量11g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/24 23:58