AZ 06...
AZ 061 K 3824
AZ 061 K 3824
品番:
153003881
製品詳細
1 動作面
ケーブルダクトなし
熱可塑性樹脂性ケース
アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
透明カバー
接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
保護構造 IP20
二重遮断スイッチ
固定ネジ M4 Pozidriv , 消滅せず
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
AZ 061 K 3824 | Schmersal - The DNA of Safety