AZ 063 K 08106
品番:101194267

製品詳細
- 1 動作面
- ケーブルダクト底面と背面
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 透明カバー
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 保護構造 IP20
- 二重遮断スイッチ
- 固定ネジ M4 Pozidriv , 消滅せず
注文データ
製品タイプの説明AZ 063 K 08106
部品番号(注文番号)101194267
EAN(欧州部品番号)4030661358796
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-10
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-10
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-10
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
規格ASME-A15.5CAN/CSA-B44.1EN 81-20EN 81-50
筐体材質グラスファイバー強化ウルトラミッド, 自己消火型
ハウジングカバーの材質グラスファイバー強化ウルトラミッド, 自己消火型
総重量23g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全接点数1
機械的データ
作動パネル1
機械寿命, 最小10,000,000操作
作動ストローク7mm
作動力1.6N
取り付け丸形穴
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口接続ファンネル付き2 x 単線バージョン
注記 (ケーブル引込口)Cable ducts bottom side and rear
接続ネジ端子 M20 x 1.5
電気接続部の最大締め付けトルク 1.2Nm
注意事項M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
機械的データ - 寸法
幅50mm
高さ27mm
深さ19mm
環境条件
保護等級IPIP20
使用周囲温度-30 ... +70 °C
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-13200VDC
使用カテゴリー DC-132A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理セルフクリーニング圧力接点
接点材質、電気的銀めっき銅リベット
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 21:51