AZ 13 KU
品番:101060279

製品詳細
- 単一配線導入 付
- クランプ毎の 1 ケーブル
- 動作 裏側
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 2 動作面
- 保護構造 IP20
- 分離出来ないカバーとハウジング
- 長穴付ケース
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 横方向及び底部ケーブル引込口
注文データ
製品タイプの説明AZ 13 KU
部品番号(注文番号)101060279
EAN(欧州部品番号)4030661040318
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-10
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-10
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-10
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
一般データ
規格EN 81-20EN 81-50
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ハウジングカバーの材質熱可塑性樹脂性, 自己消火型
総重量33g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全接点数1
機械的データ
作動パネル1. 底部
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動ストローク7mm
作動力, 約1.6N
強制開離力、最小10N
注記 (強制開離力)per NC
取り付け取り付けスロットを備えたハウジング
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口接続ファンネル付き単線バージョン
接続ネジ端子 M20 x 1.5
注意事項M4, with self-opening clamping plates
機械的データ - 寸法
幅44mm
高さ55mm
深さ19mm
環境条件
保護等級IPIP20
使用周囲温度-30 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-13200VDC
使用カテゴリー DC-132A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理セルフクリーニング圧力接点
接点材質、電気的銀めっき銅リベット
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/06 10:56