AZ 15 ZVRK-M20
品番:101157376

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 長寿命
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- 複数コード化
- 広い配線用スペース
- 低電圧での微小負荷対応
- 調整用長穴、固定用丸穴
- 汚れに強い
注文データ
製品タイプの説明AZ 15 ZVRK-M20
部品番号(注文番号)101157376
EAN(欧州部品番号)4030661180069
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量95g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全接点数1
ケーブルグラントの数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力30N
強制開離距離8mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
強制開離力、最小10N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M6
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子 M20 x 1.5
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅52mm
センサーの高さ75mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
スイッチエレメント1 NC接点
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数4,000/h
接点材質、電気的銀
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/11 20:19