AZ 15
AZ 15 ZVRK-M20-1762
AZ 15 ZVRK-M20-1762
品番:
101157470
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
長寿命
52 mm x 75 mm x 30 mm
複数コード化
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
調整用長穴、固定用丸穴
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 15 ZVRK-M20-1762 | Schmersal - The DNA of Safety