AZ 15 ZVRK-M20-2254-2 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 15
AZ 15 ZVRK-M20-2254-2
AZ 15 ZVRK-M20-2254-2
品番:
101164063
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
長寿命
52 mm x 75 mm x 30 mm
複数コード化
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
調整用長穴、固定用丸穴
汚れに強い