アクチュエーター AZ 15/16-B2 CPL.
品番:101095558

製品詳細
- アクチュエータの広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 15/16-B2 CPL.
部品番号(注文番号)101095558
EAN(欧州部品番号)4030661268118
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量17g
機械的データ
動作半径、最小45mm
アクチュエーターストレート柔軟な
Note
注記 (一般)Actuating radius adjustable to minimum 45 mm using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/04 04:03