アクチュエーター AZ 15/16-B6 CPL.
品番:101137434

製品詳細
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 15/16-B6 CPL.
部品番号(注文番号)101137434
EAN(欧州部品番号)4030661104706
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量20g
機械的データ
動作半径、最小25mm
アクチュエーター柔軟な
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
Note
注記 (一般)Actuating radius adjustable to minimum 25 mm via the narrow edge and 38 mm via the wide edge of the actuator with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a/b) mmThe axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/30 22:58