AZ 16-02ZVRK-ST-2462 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 16
AZ 16-02ZVRK-ST-2462
AZ 16-02ZVRK-ST-2462
品番:
101177357
製品詳細
コネクタ M12, 4芯
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
52 mm x 90 mm x 30 mm
複数コード化
長寿命
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号