AZ 16ZI-B1 - 2177 センターガイド付
AZ 16-03ZIB1-M16-2177
AZ 16-03ZIB1-M16-2177
品番:
101150059
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
52 mm x 90 mm x 30 mm
長寿命
二重絶縁
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
ガードの無い軽防護扉用
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 16-03ZIB1-M16-2177 | Schmersal - The DNA of Safety