AZ 16ZI-B6
AZ 16-12ZI-B6L-M20
AZ 16-12ZI-B6L-M20
品番:
103010578
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
52 mm x 90 mm x 30 mm
長寿命
二重絶縁
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 16-12ZI-B6L-M20 | Schmersal - The DNA of Safety