AZ 16ZI-B6
AZ 16-12ZI-STL-B6R
AZ 16-12ZI-STL-B6R
品番:
103011717
製品詳細
コネクタ M12, 8芯
熱可塑性樹脂性ケース
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
52 mm x 90 mm x 30 mm
長寿命
二重絶縁
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号