AZ 16-12ZIB1-M16-1747 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 16ZI-B1 - 1747 マグネットラッチ付
AZ 16-12ZIB1-M16-1747
AZ 16-12ZIB1-M16-1747
品番:
101150051
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
52 mm x 90 mm x 30 mm
長寿命
二重絶縁
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
軽量のガード用
マグネットラッチはどの動作面にも容易に取り付け可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号