AZ 16-12ZVK-M20-1762 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 16
AZ 16-12ZVK-M20-1762
AZ 16-12ZVK-M20-1762
品番:
101209526
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
広い配線用スペース
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
52 mm x 90 mm x 30 mm
複数コード化
長寿命
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号