AZ 16
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 複数コード化
- 長寿命
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 調整用長穴、固定用丸穴
製品タイプの説明: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
なし | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
03 | 3 NC接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | エジェクトタイプ |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
G24 | LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応) |
(4) | |
M16 | ケーブル引込口: M16 |
M20 | ケーブル引込口: M20 |
ST | M12 コネクター 4芯 底部 |
STL | M12コネクター, 4芯, 左 |
STR | M12コネクター, 4芯, 右 |
(5) | |
2254 | ラッチ力 5 N |
1762 | 前面取り付け |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
ラッチ力
安全接点数
システムコンポーネント
アクチュエーター AZ 16