アクチュエーター AZ 15/16-B1-2024 KPL.
品番:
101108276
アクチュエーター AZ 15/16-B1-2024 KPL.
品番:
101108276
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
注文データ
Product type description |
アクチュエーター AZ 15/16-B1-2024 KPL. |
部品番号(注文番号) |
101108276 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661104263 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001487 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
21 g |
一般データ - 仕様
投光器 |
Yes |
機械的データ
動作半径、最小 |
150 mm |
アクチュエーター |
ストレート 剛性 |
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
取付ネジは付属しません。 |
Note
Note (General) |
Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Photo/Product/Catalogue
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/03/25 10:47