AZ 16-STS30-05
品番:101176953

注文データ
製品タイプの説明AZ 16-STS30-05
部品番号(注文番号)101176953
EAN(欧州部品番号)4030661307497
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量1,895g
一般データ - 仕様
緊急ハンドルYes
機械的データ
ドアヒンジRight
取り付けられたアクチュエータOutside
納入品目
納入時同梱緊急ハンドル付き
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けプレートを含むアクチュエーター
取付材料の納入品目ねじ 16個
Note
注記 (一般)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).
注 - 寸法図
注記The drawings are always shown with a view to the switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 17:38