AZ 16
AZ 16 ZVK-M20
AZ 16 ZVK-M20
品番:
101157378
製品詳細
LED仕様可
広い配線用スペース
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
52 mm x 90 mm x 30 mm
複数コード化
長寿命
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 16 ZVK-M20 | Schmersal - The DNA of Safety