AZ 16 ZVK-STL
品番:101159959

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 複数コード化
- 長寿命
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 調整用長穴、固定用丸穴
注文データ
製品タイプの説明AZ 16 ZVK-STL
部品番号(注文番号)101159959
EAN(欧州部品番号)4030661187839
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量120g
一般データ - 仕様
エジェクト力Yes
動作方向の数3
補助接点数1
安全接点数1
ケーブルグラントの数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離距離8mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
強制開離力、最小10N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M6
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Left
ケーブル引込口3 x M16 x 1,5
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅52mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
定格インパルス耐電圧、コネクター4極2.5kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数4,000/h
接点材質、電気的銀
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
注意, 使用カテゴリー DC-13Connector 4-pole
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
注意, 使用カテゴリー DC-13Connector 4-pin
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/30 14:44