AZ 16ZI-B1 - 1747 マグネットラッチ付
AZ 16ZI-B1 - 1747 マグネットラッチ付
AZ 16ZI-B1 - 1747 マグネットラッチ付
熱可塑性樹脂性ケース
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
52 mm x 90 mm x 30 mm
長寿命
二重絶縁
広い配線用スペース
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
調整用長穴、固定用丸穴
軽量のガード用
マグネットラッチはどの動作面にも容易に取り付け可
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
AZ 16-12ZIB1-M16-1747
アイテムNo. 101150051
セーフティドアスイッチ
AZ 16-12ZIB1-M20-1747
アイテムNo. 101150632
セーフティドアスイッチ
AZ 16-03ZIB1-M16-1747
アイテムNo. 101150056
セーフティドアスイッチ
AZ 16-03ZIB1-M20-1747
アイテムNo. 101150638
セーフティドアスイッチ