schmersal_s_icon.png
ボールラッチ機能付AZ 16ZI-B1 - 2053

ボールラッチ機能付AZ 16ZI-B1 - 2053

  • Thermoplastic enclosure
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Long life
  • Double-insulated
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Insensitive to soiling
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • adjustable ball latch
製品タイプの説明:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 NC接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(2)
B1ストレート型
B1-1747マグネットラッチ付き ストレート型
B1-2024スロットカバー付ストレート型
B1-2053ボールラッチ機能付きストレート型
B1-2177センターガイド付ストレート型

(3)
M16ケーブル引込口: M16
M20ケーブル引込口: M20
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ケーブル引込口

ケーブル断面積、最小

安全接点数

スイッチエレメント

接続

納入時同梱

定格インパルス耐電圧 Uimp

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

品番 101150058

セーフティドアスイッチ

製品へ

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

品番 101150053

セーフティドアスイッチ

製品へ

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

品番 103012290

セーフティドアスイッチ

製品へ

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

品番 101150640

セーフティドアスイッチ

製品へ

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

品番 101150635

セーフティドアスイッチ

製品へ