AZ 17ZI-B6L
AZ 17-02ZI B6L
AZ 17-02ZI B6L
品番:
101122858
製品詳細
ケーブルグラント M16
左仕様
アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
長寿命
30 mm x 60 mm x 30 mm
小型
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
防塵キャップを含みます。
8 動作面
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 17-02ZI B6L | Schmersal - The DNA of Safety