AZ 17-02ZRI-ST B1
品番:101144080

製品詳細
- コネクターM12 x 1, 4芯
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 長寿命
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- スライド式扉に最適
- 小型
- 個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 防塵キャップを含みます。
- 8 動作面
注文データ
製品タイプの説明AZ 17-02ZRI-ST B1
部品番号(注文番号)101144080
EAN(欧州部品番号)4030661685281
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量110g
一般データ - 仕様
より強いラッチ力Yes
動作方向の数2
安全接点数2
ケーブルグラントの数1
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力30N
強制開離距離11mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小17N
強制開離力、最小34N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M4
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅30mm
センサーの高さ85mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
スイッチエレメント2 NC接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数2,000/h
接点材質、電気的銀
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
納入品目
納入時同梱Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mmThe actuator is not available separately.The axis of the hinge must be 10 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 03:08