AZ 17-11ZI B6L
品番:101122857

製品詳細
- ケーブルグラント M16
- 左仕様
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 長寿命
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- 小型
- 個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 防塵キャップを含みます。
- 8 動作面
注文データ
製品タイプの説明AZ 17-11ZI B6L
部品番号(注文番号)101122857
EAN(欧州部品番号)4030661049762
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書cULusIFA
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量100g
一般データ - 仕様
動作方向の数2
補助接点数1
安全接点数1
ケーブルグラントの数1
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力5N
強制開離距離11mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小17N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M4
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大1Nm
注記Torx T10
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口M16 x 1.5
接続端子のIDC方式
認定ケーブル断面積、最小4mm
認定ケーブル断面積, 最大8mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大1 mm²
使用可能ケーブル柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅30mm
センサーの高さ85mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)with double break
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数2,000/h
接点材質、電気的銀
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
納入品目
納入時同梱Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
Note
注記 (一般)The actuator is not available separately.This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/13 19:05