AZ 17
AZ 17-11ZRK-1637/2243-1 5,0M
AZ 17-11ZRK-1637/2243-1 5,0M
アーカイブ
品番:
101181251
製品詳細
金メッキされた銀接点
背面ケーブル口
30 mm x 60 mm x 30 mm
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
長寿命
小型
複数コード化
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
8 動作面
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZ 17-11ZRK-1637/2243-1 5,0M | Schmersal - The DNA of Safety