AZ 17
AZ 17-11ZRK-2243 10,0M
AZ 17-11ZRK-2243 10,0M
品番:
101159352
製品詳細
前面ケーブル引込口
後付け可
30 mm x 60 mm x 30 mm
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
長寿命
小型
複数コード化
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
8 動作面
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 17-11ZRK-2243 10,0M | Schmersal - The DNA of Safety