AZ 17
AZ 17-11ZRK-ST
AZ 17-11ZRK-ST
品番:
101140774
製品詳細
コネクターM12 x 1, 4芯
30 mm x 78.5 mm x 30mm
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
長寿命
小型
複数コード化
低電圧での微小負荷対応
汚れに強い
8 動作面
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 17-11ZRK-ST | Schmersal - The DNA of Safety