取り付けキット AZ 17 R/P
品番:101149212

注文データ
製品タイプの説明取り付けキット AZ 17 R/P
部品番号(注文番号)101149212
EAN(欧州部品番号)4030661287577
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量160g
機械的データ
インストール手順ガードに対して右向き取り付けます
納入品目
取付材料の納入品目AZ 17/AZM 170用取り付けプレートAZ 17用取り付けアングルISO 7380に基づく丸頭ネジ M4 x 10ISO 7380に基づく丸頭ネジ M4 x 30U-Profil AZ 17座金 DIN 433-4,3
Note
注記 (一般)The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZ 17-B6.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/27 14:17