アクチュエーター AZ 17/170-B1-2245
品番:101137406

製品詳細
- 保護装置の耐振動
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 17/170-B1-2245
部品番号(注文番号)101137406
EAN(欧州部品番号)4030661280905
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量15g
機械的データ
アクチュエーターゴム取付ストレート
Note
注記 (一般)Max. 200 Ncm tightening torque for mounting the actuatorminimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmThe axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/02 22:50