アクチュエーター AZ 17/170-B15
品番:101139789

製品詳細
- スライド式扉に最適
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 17/170-B15
部品番号(注文番号)101139789
EAN(欧州部品番号)4030661282275
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量27g
機械的データ
動作半径、最小140mm
アクチュエーターアングル
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mmThe axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 06:14