アクチュエーター AZ 17/170-B5
品番:101122895

製品詳細
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 17/170-B5
部品番号(注文番号)101122895
EAN(欧州部品番号)4030661104409
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量20g
機械的データ
動作半径、最小140mm
アクチュエーターアングル
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mmThe axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/13 23:19