AZ 19 K
品番:101150802
アーカイブ

製品詳細
- 単一配線導入 付
- 1 動作面
- クランプ毎の 1 ケーブル
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 2 動作面
- 保護構造 IP10
- 分離出来ないカバーとハウジング
- 長穴付ケース
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 固定ネジ M4 消滅せず
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZ 19 K
部品番号(注文番号)101150802
EAN(欧州部品番号)4030661159140
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
一般データ
規格EN 81-20EN 81-50
筐体材質グラスファイバー強化ウルトラミッド, 自己消火型
ハウジングカバーの材質グラスファイバー強化ウルトラミッド, 自己消火型
総重量40g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全接点数1
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動ストローク8mm
作動力2N
強制開離力、最小10N
取り付け取り付けスロットを備えたハウジング
機械的データ - 電気機械式
接続ケージクランプ、WAGOケージクランプ
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
幅50mm
高さ40mm
深さ20mm
環境条件
保護等級IPIP10
使用周囲温度-30 ... +70 °C
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-13200VDC
使用カテゴリー DC-132A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理セルフクリーニング圧力接点
接点材質、電気的銀めっき銅リベット
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/13 20:14