AZ 200SK-T-1P2P | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 200
AZ 200SK-T-1P2P
AZ 200SK-T-1P2P
アーカイブ
品番:
101182254
製品詳細
ネジ端子式
熱可塑性樹脂性ケース
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
インテリジェント診断機能
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号