AZ 335-03ZK-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 335
AZ 335-03ZK-M20
AZ 335-03ZK-M20
アーカイブ
品番:
101159923
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
長寿命
複数コード化
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
平面取り付け可
低電圧での微小負荷対応
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する