AZ 335
AZ 335-12ZRK-2737
AZ 335-12ZRK-2737
アーカイブ
品番:
101214361
製品詳細
金属製エンクロージャ
長寿命
複数コード化
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
平面取り付け可
低電圧での微小負荷対応
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
AZ 335-12ZRK-2737 | Schmersal - The DNA of Safety