アクチュエーター AZ 335-B6-FLEX
品番:101150808
アーカイブ

製品詳細
- ヒンジ式ガードに最適
- 二軸内の±5mmの補正
- 作動半径が非常に小さい場合
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 335-B6-FLEX
部品番号(注文番号)101150808
EAN(欧州部品番号)4030661287881
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量165g
機械的データ
動作半径、最小100mm
アクチュエーター柔軟な
Note
注記 (一般)Actuating radius adjustable to minimum 100 mm using a hexagonal key wrench AF 2 mmminimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 100 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 05:41