AZ 3350-03ZK-U270
品番:101177188
アーカイブ

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- アクチュエータ・ヘッドは270°で回転
- 金属製エンクロージャ
- ラッチングハンドル
- 長寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低電圧での微小負荷対応
注文データ
製品タイプの説明AZ 3350-03ZK-U270
部品番号(注文番号)101177188
EAN(欧州部品番号)4030661307978
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
注記 (オーダーデータ)To order, first choose the desired safety switch and then the door handle system
認証
証明書cULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理機械式
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量230g
一般データ - 仕様
動作方向の数1
安全接点数3
ケーブルグラントの数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ドアヒンジRight
せん断力15,000N
強制開離距離10.7mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小5N
作動速度, 最大0.2m/s
取り付けネジ
アクチュエータ回転270°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長38mm
センサーの幅40.5mm
センサーの高さ114mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +90 °C
保管および輸送温度-40 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 21:55