AZ 3350-12ZUEK-U270 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK-U270
AZ 3350-12ZUEK-U270
アーカイブ
品番:
101174720
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
アクチュエータ・ヘッドは270°で回転
金属製エンクロージャ
ラッチングハンドル
長寿命
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
低電圧での微小負荷対応
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号