AZ 3350-12ZUEK-U90 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
品番:
151174757
製品詳細
金属製エンクロージャ
ラッチングハンドル
長寿命
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
低電圧での微小負荷対応
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号