AZ 3350-STS30-08
品番:101176982

製品詳細
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
注文データ
製品タイプの説明AZ 3350-STS30-08
部品番号(注文番号)101176982
EAN(欧州部品番号)4030661308173
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
ハウジング材質コーティング材塗装
操作部分の材質アルミニウム
取付プレートの材質steel
総重量1,485g
機械的データ
ドアヒンジLeft
せん断力15,000N
取り付けられたアクチュエータOutside
納入品目
納入時同梱The door latch is not included in the scope of delivery
注 - 寸法図
注記The drawings are always shown with a view to the switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 09:43