アクチュエーター AZ 335/355-B1
品番:101159363
アーカイブ

注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明アクチュエーター AZ 335/355-B1
部品番号(注文番号)101159363
EAN(欧州部品番号)4030661291697
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量30g
機械的データ
動作半径、最小100mm
アクチュエーターストレート
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 900 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/10 00:50