AZ 355
AZ 355-03ZRK-2737
AZ 355-03ZRK-2737
アーカイブ
品番:
151214994
製品詳細
金属製エンクロージャ
長寿命
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
複数コード化
66,7 mm x 114 mm x 38 mm
アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
平面取り付け可
低電圧での微小負荷対応
調整用長穴、固定用丸穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
AZ 355-03ZRK-2737 | Schmersal - The DNA of Safety