AZ 355-12ZK-M20
品番:101159369
アーカイブ

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 複数コード化
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
- 平面取り付け可
- 低電圧での微小負荷対応
- 調整用長穴、固定用丸穴
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZ 355-12ZK-M20
部品番号(注文番号)101159369
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書CCCcULus
一般データ
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量290g
一般データ - 仕様
補助接点数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
注記 (B10D 常開接点 (NO))at 10% Ie and ohmic load
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
ラッチ力5N
強制開離距離10.7mm
強制開離力、最小5N
注記 (強制開離力)per NC
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長38mm
センサーの幅66.7mm
センサーの高さ114mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +65 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (一般)By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/29 00:41